Pubblica i tuoi prodotti
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

MIFAB® MI-SD Series sanitary epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3” (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orfice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaSediment and Solid Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 37 15
  • Titolo OmniClassSediment Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING