Pubblica i tuoi prodotti
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7080, 8 5/8″ diameter, 12 gauge Type 316 stainless steel, round industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″, 4″ or 6″ no hub outlet connections.



Specifiche tecniche
  • Rif. Unicop7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro