Pubblica i tuoi prodotti
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

MIFAB® R1960 Series fabricated Type 304 stainless steel downspout nozzle with hinged perforated bird screen cover in standard and flush models (Suffix -F). Are made to receive PVC, ABS or cast iron pipe inside the “A” dimension. The R1960 models “sleeve over the pipe sticking out of the wall. The R1960-F models sleeve over the pipe and are flush with the wall.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoR1960
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCDownspouts
  • Codice UNSPSC30151701
  • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numero OmniClass23-13 41 39 11
  • Titolo OmniClassRoof Downspouts
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING