uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Unique ref.: milgard-803
Produttore: Milgard Windows and Doors
Famiglia prodotto: Sliding Doors
Gruppo prodotto: Moving Glass Wall Systems
Data di pubblicazione: 2018-06-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 13 13
Titolo OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nome Valore
Door Height 8' 0" — 10' 0"
Door Width 192 in
Thermal Transmittance 0,38 — 0,54

Milgard Windows and Doors

Properties

Nome Valore
Hardware Color Black | Brushed Nickel
Interior Frame Color Pine | Clear Vertical Grain Douglas Fir
Exterior Frame Color White | Dark Bronze Anodized | Bark | Cinnamon

BIMobject®