Pubblica i tuoi prodotti
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
    MINCO

    BCDV13 | Sliding Window

    4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)

    BCDV13 | Sliding Window

    Sliding doors offer great dimensional possibilities. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Practical, aesthetic and discreet, the Hybrid bay window is also available with an option for motorization for easier handling.

    Voce di capitolato
    • HYBRID Sliding Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 1,1W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 69 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7B / V*B2
      • On window of L2270 x H2140mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobcdv13-baie-vitree-coulissante-2vtx
    • Famiglia di prodottoWood-Alu windows
    • Gruppo di famigliaTonus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-26
    • Numero di versione4
    • Altezza (mm)2450
    • Larghezza (mm)3200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCHorizontal slider windows
    • Codice UNSPSC30171607
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Descrizione Uniclass 2015Composite window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 19 13
    • Titolo OmniClassComposite Horizontal Sliding Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Oceania
    Belgio
    Guadalupa
    Nuova Caledonia
    Francia
    Martinica
    Lussemburgo
    Santa Lucia
    Svizzera