Pubblica i tuoi prodotti
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    FDV13 - Fixed Double Glazed Window

    The fixed window offers a wide range of dimensional possibilities. Both in width and height, you can let your imagination run wild to perfectly match the typology of your home. Benefiting from the finest profiles, you will naturally increase the light output of your living spaces while making maximum savings. Opt for the brightness of fixed glass windows.
    The HYBRID window: the best combination of environment, performance, comfort and savings.

    Voce di capitolato
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofdv13-fenetre-fixe
    • Famiglia di prodottoWood-Alu windows
    • Gruppo di famigliaTonus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-26
    • Numero di versione4
    • Altezza (mm)2450
    • Larghezza (mm)3200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Codice UNSPSC30171609
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Descrizione Uniclass 2015Composite window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 19 11
    • Titolo OmniClassComposite Fixed Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Oceania
    Belgio
    Guadalupa
    Nuova Caledonia
    Francia
    Martinica
    Lussemburgo
    Santa Lucia
    Svizzera