Pubblica i tuoi prodotti
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
    Mirage

    RECONCRETE

    Mirage presenta ReConcrete, lacollezione ReSource che integraoltre il 63% di materiali riciclati.Gres porcellanato perl’architettura contemporanea,innovativo e sostenibile.

    With ReSource, we have created a product line that integrates 63% recycled materials, both pre- and post-consumer, divided as follows: 36.8% natural raw materials, 48.6% raw production scraps, 11.6% fired waste, and an additional 3% post-consumer recycled content coming from decommissioned solar panel glass.

    This innovation allows us to maintain the high quality and functionality standards that define the Mirage brand, while minimizing the consumption of new natural resources and strengthening our commitment to truly sustainable production.

    ReConcrete è una rivisitazione contemporanea del cemento rasato, trasformato in gres porcellanato per esaltarne le qualità estetiche senza compromettere la funzionalità. I clasti integrati nella superficie conferiscono una dimensione visiva unica, rendendo ogni lastra una dichiarazione di stile e innovazione. La collezione fonde la robustezza visiva del cemento con l’eleganza della pietra, arricchendo il materiale con texture variegate. Ideale per contesti di design che spaziano da spazi interni minimalisti a esterni audaci.

    Mettiti in contatto con Mirage

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreconcrete
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-09-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle

    Disponibilità Regionale

    Europa