Pubblica i tuoi prodotti
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
    Mirage

    ReGea porcelain stoneware flooring

    Superfici in gresporcellanato ispiratealle pietre siciliane, conil 63% di materialiriciclati. Tradizione einnovazione per undesign sostenibile.

    Con ReGea, la collezione sostenibile ReSource di Mirage si evolve integrando un 3% di vetro riciclato proveniente da pannelli fotovoltaici dismessi. Un passo avanti nell’innovazione ceramica, che supera le sfide tecniche del riciclo industriale e definisce nuovi standard di eco-efficienza. ReGea è anche un omaggio alla Sicilia: superfici in gres porcellanato ispirate alle sue pietre naturali, reinterpretate con tecnologie avanzate per offrire profondità materica, ricchezza cromatica e dettagli autentici.

    Voce di capitolato
    • ReSource range stands out for its ability to integrate over 60% of

      materials from previous manufacturing processes, combining 36.8%

      selected raw materials with 48.6% regenerated resources and 11.6%

      thermally optimized elements.

      For the ReGea collection, the process is further enhanced by the

      integration of 3% recycled glass from decommissioned photovoltaic

      panels. This formula allows Mirage to maintain its high standards of quality

      and performance while minimizing the use of new natural resources.


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoregea
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle

    Disponibilità Regionale

    Europa