Pubblica i tuoi prodotti
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
    Mirage

    RESTONE

    ReStone è la reinterpretazionein gres porcellanato di un blendtra Limestone e la Pietra diChauvigny, una pietra calcareadella Vienne. Design elegante esostenibilità si incontrano inquesta superficie unica.

    Con ReSource, abbiamo creato una linea cheintegra il 63% di materiali riciclati pre e
    post-consumer, suddivisi in: 36,8% di materie
    prime ancora in stato naturale, 48,6% di scarti
    crudi di lavorazione, 11,6% di scarti cotti e un
    ulteriore 3% di contenuto riciclato post-consumo
    proveniente da vetro di pannelli solari dismessi.
    Questa innovazione ci permette di mantenere gli
    elevati standard di qualità e funzionalità che
    definiscono il marchio Mirage, riducendo al
    minimo il consumo di nuove risorse naturali e
    rafforzando il nostro impegno per una
    produzione realmente sostenibile.

    ReStone presenta un'estetica che evoca la sabbia del tempo, con una finitura granulare che offre uniformità e una delicata texture marmorizzata. Le sottili venature, mai invadenti, aggiungono eleganza e profondità cromatica, mentre i microfossili punteggiano la superficie, creando punti di interesse e rendendo la collezione unica nel suo genere. Un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

    Mettiti in contatto con Mirage

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorestone
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-09-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle

    Disponibilità Regionale

    Europa