Pubblica i tuoi prodotti
Slim  Armchair
Bombastik

Slim Armchair

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico13231
  • Famiglia di prodottoChairs / bar stools
  • Gruppo di famigliaSlim
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)880
  • Larghezza (mm)490
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56