Pubblica i tuoi prodotti
Stealth Conference Chair with headrest
Bombastik

Stealth Conference Chair with headrest

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico141002
  • Famiglia di prodottoChairs / bar stools
  • Gruppo di famigliaStealth
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-04-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)960
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)545
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56