Pubblica i tuoi prodotti
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21383
  • Famiglia di prodottoEasy chairs / sofas
  • Gruppo di famigliaElectra
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-11-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)670
  • Profondità (mm)770
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Descrizione Uniclass 2015Easy chairs
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numero OmniClass23-21 23 13
  • Titolo OmniClassResidential Seating
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS