Pubblica i tuoi prodotti
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    The Landscape Pro Slim is the ideal slim electric fireplace for installations into a 2" x 6" wall.

    Our most compatible fireplace design for mounting alongside a TV to create a sleek, one-of-a-kind entertainment center.

    Features

    • Sizes: 44″, 56″, 68″, 80″, & 96″
    • Slim 6" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount
    • 5,000 BTU high-efficiency ceramic burner
    • Full RGB color spectrum flame colors
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs, clear and black smoke acrylic stone
    • Outdoor use approved
    Voce di capitolato
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolandscape-pro-slim-electric-fireplace
    • Famiglia di prodottoLinear Electric Fireplace
    • Gruppo di famigliaLED Electric Fireplaces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioTempered glass
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descrizione Uniclass 2015Room heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 11
    • Titolo OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America