Pubblica i tuoi prodotti
Acousti-Clear® Automatic Seal Paired Panels

Acousti-Clear® Automatic Seal Paired Panels

Acousti-Clear® Glass Wall Systems

At Modernfold, we are offering ultra-sleek, contemporary aesthetics of aluminum and glass alongside unmatched acoustical control. Acousti-Clear® paired panel glass wall system features highly desired sound separation technology up to 51 STC. Acousti-Clear® Automatic paired panel partitions feature Modernfold’s innovative seal system as well. Design options are robust with custom finishes, horizontal mullions, RAL powder coating, privacy, and egress options.

Voce di capitolato
  • For Modernfold's Acousti-Clear® Automatic Seal Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacousti-clear-automatic-paired-panels
  • Famiglia di prodottoOperable Partition Systems - Glass
  • Gruppo di famigliaAcousti-Clear® Automatic Seal Paired Panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Codice UNSPSC30141601
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numero OmniClass23-15 11 17 11
  • Titolo OmniClassHorizontally Sliding Partitions