Pubblica i tuoi prodotti
PureView® Continuously Hinged Panels

PureView® Continuously Hinged Panels

Modernfold's PureView® Continuously Hinged systems provide openness and functionality while filling spaces with light. The continuously hinged sliding panel system offers easy setup and manual operation. Folding glass partition panels can be stacked on the centerline or perpendicular to it, allowing for a clean look, whether extended or retracted. Today, thanks to improved engineering, Modernfold’s Continuously Hinged option now can cover larger openings as well.

Voce di capitolato
  • For Modernfold's PureView® Continuously Hinged specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopureview-continuously-hinged-panels
  • Famiglia di prodottoGlass Wall Systems
  • Gruppo di famigliaPureView® Glass Walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Codice UNSPSC30141601
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numero OmniClass23-15 11 17 11
  • Titolo OmniClassHorizontally Sliding Partitions