Pubblica i tuoi prodotti
PureView® Single Panels

PureView® Single Panels

PureView®, the ultimate in space flexibility and daylighting provides a highly desired movable glass partition wall system that provides a variety of acoustical control options, daylighting, and uninterrupted sight lines. It also offers a variety of glass options, vinyl top and bottom seals, and interconnecting floor bolts for convenience and security. The PureView® model provides a variety of anodized aluminum options, and the ability to powder coat in over 170 RAL color options.

Voce di capitolato
  • For Modernfold's PureView® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopureview-single-panels
  • Famiglia di prodottoGlass Wall Systems
  • Gruppo di famigliaPureView® Glass Walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Codice UNSPSC30141601
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numero OmniClass23-15 11 17 11
  • Titolo OmniClassHorizontally Sliding Partitions