Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
modernform-workplace/products/73cfa288-06dd-47c5-a325-64dcee4f573d
Home
Categorie
Arredo
Ufficio - Tavoli
Modernform Desk with Left Cabinet EXM4 225x195
Non disponibile in Stati Uniti
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Follow
Modernform Desk with Left Cabinet EXM4 225x195
4.7
(19 recensioni)
Modernform Desk with Left Cabinet EXM4 225x195
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Modernform_Desk_with_Left_Cabinet_EXM4_225x195
Famiglia di prodotto
Desks&Tables
Gruppo di famiglia
Desk with Cabinet&Top Cosmos
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-12-04
Numero di versione
1
Altezza (mm)
720
Larghezza (mm)
2250
Profondità (mm)
1950
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.modernform.co.th/product/exm4/?lang=en
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
MDF
Progettato in
Tailandia
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Ufficio - Tavoli
Disponibilità Regionale
Asia
Tailandia
Prodotti simili
Watson
M2 Desk
3.6
(
31
)
Download
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.8
(
6
)
Download
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Meeting Conference Table Base TE601
2.9
(
36
)
Download
Interior Concepts
Desk Admin L-Shape IC011485P2
4.7
(
16
)
Download
Watson
Essential Desk
4.7
(
14
)
Download