uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Modulett 100 R

Unique ref.: modulett-100r
Produttore: Modulett
Famiglia prodotto: 100
Gruppo prodotto: Wetroom Module
Altezza (mm): 2300
Profondità (mm): 200
Data di pubblicazione: 2018-11-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark
Peso netto (kg): 25

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Systems
Uniclass 2015 Codice: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilet units
NBS Reference Codice: 35-65-90
NBS Reference Descrizione: Toilet Systems
Numero OmniClass: 23-31 19 17
Titolo OmniClass: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valore
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®