Pubblica i tuoi prodotti
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
    Archiviato

    Geta - Corner sofa - Left

    Geta is a pared back modular sofa system by Arik Levy. Generous in proportion and comfort, the system was inspired by ‘geta’- Japanese wooden sandals - and sits raised on an oak or upholstered plinth. Distilled to the purest form, the many different modules enable a huge variety of configurations with optional oak storage.
    Voce di capitolato
    • Frame - FSC certified hardwood plywood, glued and screwed

      Foam - CertiPUR certified foam

      Plinth - Solid lipped and oak veneered plinth with lacquer finish (standard) - option for upholstered plinth (optional upcharge)

      Upholstery - Available in a wide range of fabrics and leathers or your own fabric or leather (COM or COL) POA

      Cushions - Scatter cushions available (optional upcharge)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGEL002
    • Famiglia di prodottoArik Levy
    • Gruppo di famigliaSofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)710
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleSchiuma espansa
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 13 15
    • Titolo OmniClassResidential Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings