Pubblica i tuoi prodotti
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Archiviato

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Voce di capitolato
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHLT001
    • Famiglia di prodottoJonathan Prestwich
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleCompensato
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings