Unique ref.: | e_flushfront |
---|---|
Produttore: | Moelven Modus |
Famiglia prodotto: | System walls |
Gruppo prodotto: | Glazed walls |
Data di pubblicazione: | 2016-10-12 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Systemvaggar/Flush-Front/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/eurowand/dokument/ritnin... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/moelven-modus/product/e_flushfront
Materiale principale: | Glass |
---|---|
Materiale secondario: | Wood |
Progettato in: | Sweden |
Prodotto in: | Sweden |
Categoria BIMobject: | Pareti - Partizioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Wall finishing materials |
Codice UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Codice: | L384 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Codice: | EF_25 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Codice: | 25 |
NBS Reference Descrizione: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Numero OmniClass: | 23-15 11 11 |
Titolo OmniClass: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®