Pubblica i tuoi prodotti
Fire Front Partition

Fire Front Partition

Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front. Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.
Voce di capitolato
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofire_front_wall
  • Famiglia di prodottoSystem walls
  • Gruppo di famigliaPartition walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCFacciata Continua
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11
  • Titolo OmniClassCurtain Walls

Disponibilità Regionale

Europa