uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Fire Front

Unique ref.: firefront
Produttore: Moelven Modus
Famiglia prodotto: System walls
Gruppo prodotto: Glazed walls
Data di pubblicazione: 2016-10-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Norway
Prodotto in: Norway

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Codice: EE-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Codice: EF_25
Uniclass 2015 Descrizione: Wall and barrier elements
NBS Reference Codice: 25
NBS Reference Descrizione: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numero OmniClass: 23-15 11 11
Titolo OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®