Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Flush Front NY 75 Glass

Unique ref.: flush_front_glass_wall_75
Produttore: Moelven Modus
Famiglia prodotto: System walls
Gruppo prodotto: Glazed walls
Altezza (mm): 3000
Data di pubblicazione: 2018-08-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in:
Prodotto in: Norway

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Glass curtainwalling
Codice UNSPSC: 30151806
Uniclass 1.4 Codice: JH11
Uniclass 1.4 Descrizione: Curtain walling
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Descrizione: Aluminium window walls
NBS Reference Codice: 25-10-20
NBS Reference Descrizione: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Numero OmniClass: 23-13 33 27 11
Titolo OmniClass: Curtain Walls
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®