Pubblica i tuoi prodotti
Flush Front T 10 Full

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Voce di capitolato
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflush_front_solid_wall_10
  • Famiglia di prodottoSystem walls
  • Gruppo di famigliaPartition walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Codice UNSPSC30151806
  • Numero OmniClass23-15 13 19 15
  • Titolo OmniClassWood Wall Panels

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText