uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Flush Front Partition

Unique ref.: flush_front_wall
Produttore: Moelven Modus
Famiglia prodotto: System walls
Gruppo prodotto: Partition walls
Altezza (mm): 3000
Data di pubblicazione: 2018-08-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiale principale: Oak
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Norway

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Descrizione: Curtain walling systems
NBS Reference Codice: 25-10-20
NBS Reference Descrizione: Curtain Walling Systems
Numero OmniClass: 23-13 33 27 11
Titolo OmniClass: Curtain Walls
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®