Pubblica i tuoi prodotti
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Moen

Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • one–handle
  • 4" centerset design allows for easy installation
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomoen-2043
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaMixing Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets