Pubblica i tuoi prodotti
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Features

The rainshower experience that you can control is available in the Velocity™ showerhead with Immersion technology. A flip of a lever allows either a calming rain rinse function or a self-pressurized spray.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • generously sized 8" diameter rainshower for exceptional water coverage
  • advanced, self-pressurizing Moen Immersion™ rainshower technology channels water through the showerhead with three times more spray power than most rainshowers for a more thorough rinse
  • two-function concentrated rinse; full spray
  • limited lifetime warranty
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomoen-2062
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaVelocity
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit