Pubblica i tuoi prodotti
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • cycling
  • 4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • full spray
  • 5" tub spout length
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomoen-2070
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaMixing Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers