uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Achat 10

Unique ref.: achat-10_7770121_nl
Produttore: BMI Monier Netherlands
Famiglia prodotto: Pitched Roof Tile System
Gruppo prodotto: Achat 10
Larghezza (mm): 280
Altezza (mm): 450
Profondità (mm): 99
Data di pubblicazione: 2020-04-29
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 3.8

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L521
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Codice: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-40-95-40
NBS Reference Descrizione: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numero OmniClass: 23-13 39 17 11
Titolo OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valore
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Clay

BIMobject®