uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Achat 10 through ventilation

Unique ref.: achat-10_through-ventilation_7066161_nl
Produttore: BMI Monier Netherlands
Famiglia prodotto: Pitched Roof Tile System
Gruppo prodotto: Achat 10
Larghezza (mm): 280
Altezza (mm): 450
Data di pubblicazione: 2020-04-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 4.4

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L5211
Uniclass 1.4 Descrizione: Clay tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-82-18
Uniclass 2.0 Descrizione: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_93_14
Uniclass 2015 Descrizione: Clay tile roof slope ventilation fittings
NBS Reference Codice: 80-82-18
NBS Reference Descrizione: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numero OmniClass: 23-13 39 17 11
Titolo OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valore
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®