Unique ref.: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Produttore: | BMI Monier Netherlands |
Famiglia prodotto: | Pitched Roof Tile System |
Gruppo prodotto: | Belmont |
Larghezza (mm): | 326 |
Altezza (mm): | 465 |
Profondità (mm): | 58 |
Data di pubblicazione: | 2019-01-01 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Showcase (modello esempio) |
Prodotto url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Descrizione tecnica: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | |
Prodotto in: | France |
Peso netto (kg): | 4.1 |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Coperture, tetti e tegole |
---|---|
Classificazione IFC: | Roof |
Nome UNSPSC: | Roofing materials |
Codice UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Codice: | L521 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Roofs |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Codice: | 80-72-13 |
NBS Reference Descrizione: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numero OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Titolo OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Nome | Valore |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®