Pubblica i tuoi prodotti
Euforia System 00153DX
Montbel

Euforia System 00153DX

3.8 su 5 stelle3.8(11 recensioni)
Divano destro, fusto in multistrato. Schienale in schiumato. Sedile cinghiato. Sedile e schienale tappezzato su fusto. Zoccolo impiallacciato di faggio e verniciato. Con piedini regolabili. La collezione EUFORIA SYSTEM si compone di innovativi divani dal morbido design e le “isole” imbottite. La collezione si completa con le tre confortevoli maxi poltrone e i tavolini coordinati. Una ricca scelta di cuscini esaurisce il panorama arredativo della collezione Euforia, onsentendo soluzioni eleganti e personalizzate sia negli spazi domestici che nelle aree del contract e dell’hotellerie.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEuforia_System_00153DX
  • Famiglia di prodottoEuforia System
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)2360
  • Profondità (mm)1050
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioCompensato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)78
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
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
Prodotti simili

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText