Pubblica i tuoi prodotti
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5

    Mora Rexx Shower set S5

    Shower set with anti-limescale system. Energy and water saving hand shower 9 l/min. Adjustable wall bracket for existing holes. Chrome. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful shower system with built-in intelligent function.
    Voce di capitolato
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico130190
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaMora Rexx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.82
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures