Pubblica i tuoi prodotti
Mora MMIX S5 Shower Set
Mora MMIX S5 Shower Set
    Archiviato

    Mora MMIX S5 Shower Set

    Showerset with soap dish and Easy-Clean anti-limescale system. Shower hose in metal, 1750 mm. Chrome. RSK 8199188 NRF 4290621 LVI 6569709 VVS 737799304 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Voce di capitolato
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico130310
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaMora MMIX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures