Pubblica i tuoi prodotti
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Bath mixer with Swivel spout with built-in diverter, eco-stop at 38°C and 42°C and eco-function. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. s-connection (2x701001). Chrome. A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Voce di capitolato
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico240000
    • Famiglia di prodottoBath Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Cera
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)274
    • Profondità (mm)181
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa