Pubblica i tuoi prodotti
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
Voce di capitolato
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico256000
  • Famiglia di prodottoBath Mixers
  • Gruppo di famigliaMora Cera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures