Pubblica i tuoi prodotti
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Wallmounted, single lever kitchen mixer, 40 c/c with spout outlet down and soft closing function. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8246296
Voce di capitolato
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico256030
  • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
  • Gruppo di famigliaMora Cera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures