Pubblica i tuoi prodotti
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    A wall mounted basin mixer that's unmistakably Mora. Functional, attractive with remarkable attention to detail. Featuring a design with no visible screws for a clean, crisp look.

    Chrome. Art.no: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Matte black. Art.no: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Polished brass. Art.no: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Brushed brass. Art.no: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Voce di capitolato
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico275200XX
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaMORA INXX II Concealed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)8.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers