Pubblica i tuoi prodotti
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c

    MMIX II Bath mixer 150 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome bathtub mixer – now featuring refined, straighter lines and a bolder expression, highlighting its exceptional function and elegance. Its interior has also been upgraded with an improved thermostat for optimal energy efficiency.

    Art.no: 330100 RSK 8245069 NRF 4290378 LVI 6360746

    Voce di capitolato
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico330100
    • Famiglia di prodottoBath Mixers
    • Gruppo di famigliaMMIX II
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)267
    • Profondità (mm)56
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets