Pubblica i tuoi prodotti
MMIX II Kitchen mixer soft care
MMIX II Kitchen mixer soft care
MMIX II Kitchen mixer soft care

    MMIX II Kitchen mixer soft care

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With extended lever (150 mm) - article number: 332111 RSK: 8312162 NRF: 4290577 LVI 6261281



    Voce di capitolato
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico332111
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaMora MMIX II
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)391
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets