Pubblica i tuoi prodotti
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder

    MORA INXX II toilet paper holder

    Angular and uniform, in finishes that draw the eye, the Mora Armatur´s toilet roll holder is a piece to behold.

    Uniform lines and a strong gauge tubular structure give this toilet roll holder a strong aesthetic. Careful attention has gone into to the depth at which is holds a roll of paper from your wall and the balance of round and straight forms add a structural artistry. Choose from polished or brushed brass, sleek chrome or matte white and black for a modern edge. 

    Chrome. Art.no: 521051 RSK 8744117 NRF 44294361 LVI 5778252 EAN 7391887258718                                                                          Matte black. Art.no: 521051.12 RSK 8744118 NRF 4294362 LVI 5778253 EAN 7391887258725                                                                Matte white. Art.no: 521051.22 RSK 8744121 NRF 4294365 LVI 5778256 EAN 7391887258732                                                           Polished brass. Art.no: 521051.60 RSK 8744119 NRF 4294363 LVI 5778254 EAN 7391887258749                                                      Brushed brass. Art.no: 521051.62 RSK 8744120 NRF 4294364 LVI 5778255 EAN 7391887258756

    Voce di capitolato
      • With screw and plug
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico521051
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaMora INXX II
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)48
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.497
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment