Pubblica i tuoi prodotti
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Shower mixer 160 c/c with connection down. Safety stop and Eco function. Chrome. RSK 8343935 Thermostatic mixer for secure comfort. Downward outlet. Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. It does its job admirably - both in terms of providing a bath or shower with the perfect temperature water, as to convey an individual expression in your bathroom. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
    Voce di capitolato
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico702610
    • Famiglia di prodottoShower Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Inxx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.97
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa