Pubblica i tuoi prodotti
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Shower mixer with connection down. Safety stop and Eco function. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8343985 707050.0011 Chrome/black. RSK 8343986 707060 150 c/c Chrome. RSK 8343991 NRF 4290257 LVI 6360623 VVS 722714104 707060.0011 150 c/c Chrome/black. RSK 8343992 NRF 4290258 LVI 6360625 VVS 722714124 707060.DB 150 c/c. Chrome. With s-connections (2x 701001). With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful bath mixer with world-leading functionality, providing unbeatable safety and comfort.
    Voce di capitolato
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico707050
    • Famiglia di prodottoShower Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Rexx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)275
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.945
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures