Pubblica i tuoi prodotti
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with swivel L-spout and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318181 NRF 4290218 LVI 6261163 VVS 705775304 707110.0011 Chrome/black. RSK 8318182 NRF 4290219 LVI 6261165 VVS 705775324 707110.0065 Chrome/gold. RSK 8318228 NRF 4290245 LVI 6261225 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful kitchen mixer with built-in intelligent function.
    Voce di capitolato
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico707110
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Rexx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)35
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.625
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa