Pubblica i tuoi prodotti
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Basin mixer with extended base and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. 

    707161 Chrome.

    RSK 8344430 NRF 4290007 LVI 6160640 VVS 701492104

    707161.0011 Chrome/black.

    RSK 8344431 NRF 4290008 LVI 6160641 VVS 701492114

    707161.0065 Chrome/gold.

    RSK 8344433 NRF 4290028 LVI 6160672

    707161.4511 Coal.

    RSK 8277854

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. Here, in the form of a beautiful basin mixer with intelligent functionality and elevated foot.

    Voce di capitolato
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico707161
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Rexx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)333
    • Larghezza (mm)37
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures