Pubblica i tuoi prodotti
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
    Archiviato

    Mora MMIX Kitchen Mixer K7

    Kitchen mixer with soft closing and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318374 732050.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318407 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Voce di capitolato
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico732050
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaMora MMIX II
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)368
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)237
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures