Pubblica i tuoi prodotti
Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care
Archiviato

Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care

Kitchen mixer with soft closing and eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318380 LVI 6261193 VVS 705907304 732111 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Voce di capitolato
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico732110
  • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
  • Gruppo di famigliaMora MMIX II
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures