Pubblica i tuoi prodotti
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    Voce di capitolato
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951105
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1700
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment