Pubblica i tuoi prodotti
LAVA III Wash basin - small
LAVA III Wash basin - small
LAVA III Wash basin - small

    LAVA III Wash basin - small

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952006

    Voce di capitolato
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 400 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 7 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico952006
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)171
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)350
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa